Desde pick & place hasta la inspección, el UR8 Long ofrece una manipulación precisa donde los brazos industriales más grandes no llegan. El nuevo cobot UR8 Long combina largo alcance, diseño compacto y una flexibilidad inigualable en una solución potente, ofreciendo la automatización preparada para el futuro que necesitas para mantenerte a la vanguardia.

Márgenes desafiantes. Escasez de mano de obra. Aceleración de la demanda de personalización. La industria automotriz está bajo una presión constante para aumentar el rendimiento, reducir la huella y responder a la demanda fluctuante sin interrumpir la producción. La necesidad de una automatización flexible y preparada para el futuro nunca ha sido mayor. Conoce la solución innovadora. Desde pick & place hasta inspección, el nuevo robot colaborativo UR8 Long combina un largo alcance, un diseño compacto y una flexibilidad colaborativa para ofrecer automatización donde más se necesita.

Con un alcance de 1750 mm, un peso neto de 44.7 kg y una huella compacta de 204 mm, el UR8 Long realiza tareas en celdas con espacio limitado sin necesidad de reconfigurar su línea. Para los ingenieros en la fabricación de automóviles, nuestra tecnología MotionPlus garantiza un movimiento suave y estable para el manejo de materiales y una inspección meticulosa. Además, la coordinación del eje externo permite el movimiento sincronizado con diapositivas, posicionadores y mesas giratorias, desbloqueando configuraciones de automatización más avanzadas. Las capacidades mejoradas del Movimiento libre permiten un guiado manual preciso y de baja latencia del brazo robótico, lo que facilita el ajuste preciso de la orientación de la herramienta, la definición de las rutas de inspección y el perfeccionamiento de las trayectorias, todo ello sin las interfaces en capas o las herramientas de movimiento externas que normalmente se encuentran en los robots tradicionales.

UR8 Long ofrece el rendimiento que requieren las líneas de producción modernas con un coste mínimo de integración y un ROI más rápido.
Respaldado por un ecosistema global de partners y una oferta de servicios premium, UR8 Long es una solución escalable diseñada para ayudar a los fabricantes de automóviles a hacer más con menos, sin ralentizarse. Con características de seguridad que cumplen con la norma UL 1740 y un diseño listo para la colaboración, se puede implementar junto con los trabajadores para aumentar la productividad y mejorar la ergonomía en la línea. Desde la implementación hasta el tiempo de actividad, UR8 Long está diseñado para mantener tus operaciones en movimiento: más inteligente, más seguro y más fuerte.
Diseñado para moverse más rápido, más lejos y más libre con tu línea.

Mantente a la vanguardia con nuestra plataforma mejorada, que ahora cuenta con una poderosa herramienta de simulación que te ayuda a validar y optimizar tu configuración antes de la implementación. Simula el alcance, la velocidad y la colocación en una celda de trabajo digital con un solo clic. Ahora con plantillas listas para personalizar, diseñadas para adaptarse a tu configuración de celda única y acelerar tus programas de producción.
Prepara tu automatización para el futuro y mantente a la vanguardia en el sector automotriz en constante cambio y altamente competitivo. ¡Habla con nosotros!