UR Industrieroboter: Vorteile für die Industrie

UR-Industrieroboter bieten eine Vielzahl an Vorteilen für die Industrie. Untenstehend finden Sie die fünf Wichtigsten – genau die, die Universal Robots zum Pionier in der Leichtbaurobotertechnologie gemacht haben.
 
Das Video bietet Ihnen einen schnellen Überblick. Mehr zu den einzelnen Vorteilen erfahren Sie weiter unten.

Video ansehen

Einfache Programmierung

Unsere patentierte Technologie sorgt dafür, dass Bediener unserer Roboter auch ohne Programmierungserfahrung mit intuitiver 3D-Visualisierung schnell einrichten und bedienen können. Sie zeigen dem Roboter einfach die gewünschten Wegpunkte oder stellen die erforderlichen Positionen mittels Pfeiltaste auf dem benutzerfreundlichen Touchscreen-Tablet ein.

Schnelles Einrichten

Universal Robots hat die Integration von Robotern in der Industrie revolutioniert: Statt Wochen dauert es nur wenige Stunden, bis die Roboter einsatzbereit sind. Unsere Kunden melden eine durchschnittliche Integrationszeit von nur einem halben Tag. Ein ungeschulter Anwender benötigt gewöhnlich weniger als eine Stunde, um den Roboter auszupacken, aufzustellen und erste Arbeitsschritte einzuprogrammieren.

Flexibler Einsatz in der Industrie

Roboter sind nicht an bestimmte Aufgaben gebunden. Die Roboter von Universal Robots sind leicht, platzsparend und problemlos für verschiedene Anwendungen einsetzbar, ohne dass Sie Ihr Produktionslayout ändern müssen. Ein Roboter kann schnell und einfach für andere Prozesse umgerüstet werden. Damit bietet er Ihnen die Flexibilität, fast jede manuelle Arbeit zu automatisieren – auch wenn es um kleine Chargen und eine schnelle Umrüstung geht. Unsere Roboter sind in der Lage, Programme für sich wiederholende Aufgaben wiederzuverwenden.

Kollaborierend und sicher

Roboter können gefährliche und eintönige Arbeiten übernehmen, bei denen Ihre Mitarbeiter potenziellen Unfall- und Verletzungsrisiken durch wiederholte Beanspruchung ausgesetzt sind. Achtzig Prozent der Tausenden von UR-Robotern weltweit operieren nach einer Risikobewertung ohne Schutzvorrichtung direkt neben menschlichem Bedienpersonal.

Das Sicherheitssystem unserer Roboter ist vom TÜV getestet und zertifiziert worden (Der TÜV ist ein anerkanntes Zertifizierungsunternehmen in Deutschland).

Schnellste Amortisationszeit der Branche

Mit den Robotern von Universal Robots haben Unternehmen Zugang zu allen Vorteilen ausgereifter Roboterautomatisierung – ohne die üblichen mit der Programmierung, dem Einrichten und den Sicherheitsmaßnahmen verbundenen zusätzlichen Kosten. Damit ist eine Roboterautomatisierung für Klein- und Mittelbetriebe, für die Produktion kleiner Serien und für andere Bereiche erschwinglich, wo Roboter sonst zu teuer wären. Unsere Daten – berechnet als Durchschnittswert für alle Prozesse – zeigen, das unsere Coboter sich in 10,5 Monaten amortisiert haben. Die schnellste Amortisierung erfolgte in nur 34 Tagen, und zwar beim US-Unternehmen Task Force Tips, einem Hersteller von Ausrüstung zur Brandbekämpfung, der 4 Coboter in seinem Werk im Bundesstaat Indiana installierte. Diese Amortisationszeit konnte erreicht werden, weil die Ausfallzeit der Maschinen minimiert wurde und die Mitarbeiter sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren konnten. Hinzu kamen eine höhere Produktqualität und größere Fertigungsflexibilität.