Den richtigen Roboter finden: UR3, UR5 oder UR10? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl!

Alle 6-achsigen Roboterarme von Universal Robots sind äußerst flexibel, leicht und wurden für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Kollaborierende Roboter, oder „CoBots“, werden nach Nutzlastgrenzen kategorisiert. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich durch Gewicht, Arbeitsradius und Grundfläche.

  UR3
UR5
UR10
Arbeitsradius 500 mm 850 mm 1300 mm
Nutzlast 3 kg
5 kg 10 kg
Gewicht 11 kg
18,4 kg 28,9 kg
Grundfläche 128 mm
149 mm 190 mm

Wie soll Sie der Roboter unterstützen?

Vielleicht benötigen Sie heute nur eine bestimmte Reichweite und Nutzlast. Mit der Flexibilität, die Sie mit den UR-Robotern erreichen, können Sie jedoch in Zukunft sehr viel mehr automatisieren. Obwohl die Reichweite und Nutzlast eines kleineren Roboters aktuellen Anforderungen genügen würde, entscheiden sich viele unserer Kunden für ein größeres Modell, das langfristig noch mehr Flexibilität bietet. Alle UR-Roboter lassen sich leicht transportieren und für neue oder veränderte Prozesse einsetzen. Die Programmierung erfolgt schnell und einfach. Außerdem können Programme gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwendet werden.

Wo möchten Sie Ihre Roboter einsetzen?

Etwa 80% aller UR-Roboter, die weltweit im Einsatz sind, arbeiten nach einer Risikoanaylse ohne Schutzvorrichtung. Ohne teure, platzintensive Sicherheitsumhausung lassen sich UR-Roboter ganz unkompliziert an jeder beliebigen Stelle in Ihrem Betrieb einsetzen. Unsere tragbaren, leichten und platzsparenden Roboter passen oft in Arbeitszellen und Fertigungsanlagen, in denen herkömmliche Roboter nicht eingesetzt werden können. Und sie lassen sich so oft wie nötig umpositionieren und neu programmieren.

Soll Ihr Roboter mit Menschen zusammenarbeiten?

UR-Roboter sind sowohl für die Mensch-Roboter-Kollaboration als auch für selbstständige Tätigkeiten geeignet. Unsere Roboterarme der dritten Generation können in zwei verschiedenen Modi der Sicherheitsfunktionen betrieben werden. Betritt beispielsweise ein Mitarbeiter die Roboterzelle, kann der Roboter im reduzierten Modus arbeiten. Ist er wieder weg, arbeitet der Roboter mit normaler Geschwindigkeit weiter. In anderen Einstellungen kann der Roboter beim Bestücken einer CNC-Maschine innerhalb der Maschine mit voller Geschwindigkeit laufen und sobald er außerhalb ist, mit reduzierter. Acht Sicherheitsfunktionen werden durch unser patentiertes Sicherheitssystem überwacht: Positionen und Geschwindigkeiten der Gelenke; die Position, Orientierung, Geschwindigkeit und Kraft des TCP (Tool Center Points) sowie Impuls und Kraft des Roboters. Die Einstellungen können nur in einem passwortgeschütztem Bereich umprogrammiert werden.

Wo möchten Sie Ihren Roboter anschließen?

Alle unsere Roboter verwenden Absolutwertgeber. Damit wird die Integration in Maschinenanlagen und Peripheriegeräte vereinfacht. 16 zusätzliche digitale I/Os erleichtern die Konfiguration und Anbindung jedes Modells. Lesen Sie auf unserer Seite mit zahlreichen Praxisbeispielen (Cases), wie flexibel und anpassungsfähig unsere Roboter sind.

Unsere Roboter in Aktion

Überzeugen Sie sich davon, wie leicht sich unsere Roboter programmieren lassen und wie flexibel sie sind. Unsere Vertriebspartner kommen gerne für eine Demonstration zu Ihnen. Für weitere Informationen, rufen Sie bitte Ihren Vertriebspartner an.

Vertriebspartner finden