58%
Marktanteil.
Tendenz steigend.
Universal Robots Vertrieb
Universal Robots Vertrieb
Cases
Deshalb sind wir die #1 bei kollaborierenden Robotern
Einzigartiger ROI
Die schnellste Amortisationszeit verzeichnet Universal Robots 34 Tage
… der Roboter hat sich bereits nach 34 Tagen amortisiert.
Schnelles Einrichten
Betriebsbereit in weniger als 60 MinutenSchnelles Einrichten
- In unter einer Stunde einrichten und in Betrieb nehmen
- Kann von ungeübten Anwendern bedient werden
- 150+ vorinstallierte Plug & Produce Apps für unterschiedliche Applikationen
Wir waren angenehm überrascht, wie schnell und einfach die UR-Roboter implementiert werden können.
Flexibler Einsatz
Problemloses Wechseln zwischen unterschiedlichen AufgabenFlexibler Einsatz
- Automatisieren Sie mit einem Roboter mehrere Aufgaben gleichzeitig und weiten Sie Ihre Produktivität auf 24 Stunden aus.
- Wechseln Sie per Knopfdruck zwischen unterschiedlichen Prozessen.
- Leicht, platzsparend und problemlos neu einsetzbar
… die UR-Roboter können in nur 20 Minuten umgerüstet werden.
Einfache Programmierung
Expertenwissen ist nicht erforderlichEinfache Programmierung
- Intuitive visuelle 3D Benutzeroberfläche
- Die Basisprogrammierung kann in 87 Minuten ohne Vorkenntnisse erlernt werden.
- Erweitern Sie Ihr Wissen online über die Universal Robots Academy.
Wir benötigten nur wenige Stunden, um den Mitarbeitern die Programmierung und Bedienung des Roboterarms beizubringen.
Kollaborierend und sicher
Mensch und Roboter arbeiten sicher Seite an SeiteKollaborierend und sicher
- Mensch und Roboter arbeiten Seite an Seite für mehr Qualität und Geschwindigkeit.
- Eingebaute Sicherheitsmechanismen minimieren das Unfallrisiko.
- 80% unserer Roboter arbeiten ohne Schutzvorrichtung.
Ein wichtiger Vorteil ist, dass der Roboter beim Kontakt mit dem Menschen in seiner Bewegung innehält. Durch diese Sicherheitsvorkehrung benötigt er keine Schutzvorrichtungen.
Automatisierung für jedes Unternehmen
unabhängig von Größe und Branche
LEBENSMITTEL



Möbel und Einrichtungen



Elektronik und Technologie




Metall bearbeitung und Zerspanungs- technik



Automobil und Zulieferer




Kunststoffe und Polymere



Pharma




Wissenschaft und Forschung



Profitieren Sie von der größten Wissensdatenbank für kollaborierende Roboter
Whitepaper
Automatisierung einfach und flexibel wie nie zuvor: Unsere Whitepaper bieten Ihnen umfassende Hintergrundinformationen zur kollaborativen Robotik.
E-books
Unsere E-Books ermöglichen Ihnen einen reibungslosen Start mit kollaborierenden Robotern.
Sprechen Sie mit einem Experten
Finden Sie heraus, welche Vorteile Ihnen die Automatisierung mithilfe eines kollaborierenden Roboters von Universal Robots bieten kann. Formular ausfüllen und unverbindlichen telefonisches Beratungsgespräch mit einem UR-Experten anfordern.