Der UR15 ist unser bisher schnellster Cobot mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 5 m/s, wodurch Zykluszeiten verkürzt und die Produktivität gesteigert werden.
Er ist mit nur 40,7 kg ein Leichtgewicht und dennoch unglaublich stark. Mit einer Tragkraft von bis zu 17,5 kg bewältigt der UR15 selbst intensive Arbeitslasten mit Leichtigkeit.
Seine maximale Reichweite von 1300 mm in Verbindung mit seiner erhöhten Tragkraft macht den UR15 zu einem einzigartigen Produkt auf dem Markt, das Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Umgebungen bietet.
Dank seines leichten Designs und seiner geringen Stellfläche lässt sich der UR15 schnell und effektiv in einer Vielzahl von Arbeitszellen einsetzen und umstellen, wodurch eine maximale Betriebszeit gewährleistet ist.
Der UR15 läutet eine neue Ära der flexiblen Automatisierung ein. Als präziserer, schnellerer und agilerer kollaborativer Roboter auf dem Markt ist der UR15 bereit, Sie bei der Transformation Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Der UR15 liefert Geschwindigkeit und Präzision, wo immer Sie sie benötigen. Er wurde für schwere Aufgaben entwickelt und bietet ein bisher unerreichtes Leistungsniveau.
Er verfügt über UL 1740- und TÜV-Zertifizierungen und ist jederzeit für die Zusammenarbeit bereit.
Dank seines intelligenten Designs lässt er sich nahtlos abwischen und eignet sich daher für Umgebungen mit hohen Sauberkeitsanforderungen.

Der UR15 übernimmt schwere und repetitive Aufgaben in symbiotischer Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern. Befreit von sich wiederholenden Aufgaben können sich die Mitarbeiter auf Innovationen und höherwertige Tätigkeiten konzentrieren, was die berufliche Entwicklung beschleunigt und die menschliche Kreativität fördert.

Der UR15 wird von PolyScope X, unserer branchenführenden Software, angetrieben und kann mit KI erweitert werden, um eine nahtlose Integration und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen.
Wie alle unsere Cobots wird auch der UR15 von unserem robusten UR+ Ökosystem angetrieben, das Anpassungen und Auswahlmöglichkeiten ermöglicht und die Türen zu unbegrenzten Innovationen öffnet.
Mit dem UR15 bewältigen Sie selbst anspruchsvollste Aufgaben mit Leichtigkeit, senken Kosten und steigern die Produktivität.
Die Hardware der nächsten Generation läuft am besten mit Software der nächsten Generation

Der UR15 wird von Polyscope X angetrieben, der neuesten Version unserer branchenführenden Software, und kann mit KI aufgerüstet werden, um eine nahtlose Integration und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit in Kombination mit zukunftssicherer Skalierbarkeit zu ermöglichen.

Der UR15 wird durch OptiMove ermöglicht, eine intuitive Bewegungsprogrammierung, die die Einrichtung und Bedienung vereinfacht, die Wiederholgenauigkeit verbessert und jederzeit konsistente, hochwertige Ergebnisse gewährleistet.

Der UR15 ergänzt den UR20 und UR30 innerhalb der UR Series – der Flaggschiff-Serie von Universal Robots, die unübertroffene Geschwindigkeiten und Präzision bei höheren Traglasten und größeren Reichweiten bietet und gleichzeitig die kollaborativen Fähigkeiten beibehält.
Mit der Einführung der UR Series erweitert UR sein Portfolio, um ein breiteres Spektrum an Automatisierungsanforderungen abzudecken. Diese neue Serie ergänzt die bewährte e-Series, die weiterhin zuverlässige kollaborative Automatisierung in verschiedenen Umgebungen bietet.

Die e-Series setzt ihre Tradition hochwertiger, benutzerfreundlicher Automatisierung fort und erhält zwei großartige Updates.
Der UR5e erhält eine Nutzlaststeigerung um 2,5 kg und einen neuen Namen, UR7e, der seine verbesserten Fähigkeiten widerspiegelt. Ebenso wurde der UR10e in UR12e umbenannt, um die Konsistenz innerhalb der Serie zu gewährleisten.
Diese verbesserten Cobots sind die perfekte Ergänzung einer Produktreihe, die für vielseitige, leistungsstarke Automatisierungslösungen bekannt ist. Mit ihrer idealen Balance aus Nutzlast, Leistung und Preis macht die e-Series die Automatisierung weiterhin für jedermann und überall zugänglich.