Aufgabe anzeigen

Effizienz maximieren - Qualität verbessern - Produktion optimieren - Performance verbessern - Kosten reduzieren

Aufgabe anzeigen
Spritzguss von kollaborative Roboterarme

Spritzguss von kollaborative Roboterarme

Schnelle und präzise Bearbeitung von Spritzgussformen für die Herstellung von Prototypen und Kleinserien

Mitarbeiter an Spritzguss-Maschinen werden von körperlich schwerer, monotoner Arbeit befreit und das Unfallrisiko wird gesenkt. Der Roboter von Universal Robots kann selbständig für den überwiegenden Teil der Spritzguss-Anwendungen eingesetzt werden, so dass auch nach Dienstschluss in der Gießerei gearbeitet werden kann.

Alle Roboterarme von Universal Robots sind nach IP-54 zertifiziert. Bei Arbeiten mit ätzenden Flüssigkeiten ist ein zusätzlicher Schutz notwendig.

Werden zusätzliche Anschlussmöglichkeiten und mehr Flexibilität gewünscht, steht für alle UR-Roboter Euromap 67 mit Kabelanschluss zur Spritzgussmaschine zur Verfügung. Mit Euromap 67 erhalten Sie benutzerfreundliche Templates, die eine einfache und schnelle Programmierung sichern und Kommunikationssignale zwischen Roboterarm und Spritzguss-Maschine gewährleisten.

  • Befreit Mitarbeiter von Routinetätigkeiten und senkt das Unfallrisiko.
  • Sie steigern Ihre Produktivität und Flexibilität.
  • Das einfache Programmieren macht den Roboter perfekt geeignet für Kleinserien.
  • Alle Roboterarme von Universal Robots sind nach IP-54 zertifiziert. Bei Arbeiten mit ätzenden Flüssigkeiten ist ein zusätzlicher Schutz notwendig.