Ein leistungsstarker kollaborativer Roboter, der robust für Schweißer gebaut wurde. Mit einem langen Arm und einem kompakten Handgelenk passt es in enge Räume, reicht weiter, wo andere es nicht können, und verfolgt Schweißwege mit der gleichen Kontrolle, die Sie zum Brenner bringen. Der UR8 Long ist ein gebrauchsfertiger Schweißroboter, der schnell eingerichtet werden kann und die Reichweite und Leistung bietet, die für hochwertiges Schweißen erforderlich sind. Sein geringeres Gewicht ermöglicht eine einfachere Handhabung, sicherere Werkzeugwechsel und schnellere, präzisere Bewegungen.

Große Schweißnähte verlangen mehr. Sie fordern Reichweite. Stabilität. Präzision. Und ein Werkzeug, das nicht zuckt, wenn es hart auf hart kommt. In einer Branche, die mit einem Mangel an qualifizierten Schweißern und einer wachsenden Nachfrage nach hochwertigen, wiederholbaren Schweißnähten konfrontiert ist, ist UR8 Long so konzipiert, dass es ohne Kompromisse bei den Standards funktioniert. Es wurde für Schweißanwendungen entwickelt, die Reichweite, Präzision und Zuverlässigkeit erfordern — lange Nähte, komplexe Teile und sich wiederholende Durchläufe mit Konsistenz und Kontrolle.

Seine verlängerte Reichweite von 1750 mm und die kompakte Grundfläche von 204 mm machen es ideal für beengte Aufbauten. Das leichte Nettogewicht von 44,7 kg und das kleine Handgelenk bieten außergewöhnliche Flexibilität für den Schweißzugang und die Brennerpositionierung — kritisch bei platzbeschränkten Schweißzellen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Roboterarmen ist UR8 Long ein schweißfertiger Roboter, der schnell eingesetzt werden kann und die Reichweite und Leistung bietet, die zum Schweißen mit hervorragender Leistung erforderlich sind, mit deutlich weniger Gewicht für eine einfachere Handhabung, sicherere Wechsel und schnellere, agilere Bewegungen. Seine geringere Masse macht es auch ideal für die Portal-, Schienen- oder Überkopfmontage, wo externe Achsen effizienter arbeiten können.
Einfach zu programmieren und zu unterrichten, hilft es, sich wiederholende Belastungen zu reduzieren, erleichtert die Abhängigkeit von schwer zu engagierenden Spezialisten und zieht neue Talente an, die oft motivierter sind, einen Roboter zu bedienen als manuell zu schweißen.

Mit unserer innovativen MotionPlus fortschrittlichen Technologie in Kombination mit präziser Brennersteuerung bietet UR8 Long glattere Pfade, weniger Neupositionierung und wiederholbare Qualität über Läufe hinweg. Das bedeutet sauberere Schweißnähte, bessere Wulstplatzierung und weniger Schleifen und Nacharbeiten, was sowohl Zeit als auch Verbrauchsmaterial spart. Unsere erweiterten Freedrive-Funktionen machen die Lead-to-Teach-Programmierung noch intuitiver und ermöglichen es Schweißern und Technikern, den Arm für eine schnelle und ergonomische Einrichtung selbst an komplexen Teilen manuell zu führen. UR8 Long lässt sich mühelos mit Ihrer Arbeitslast skalieren - unabhängig davon, ob Sie lange Auflagen standardisieren oder sich an eine Produktion mit hohem Mischvolumen und geringem Volumen anpassen. Ein cobot. Mehrere Auszahlungen. Für Schweißer gebaut.
Vom Funken bis zur Naht – der neue UR8 Long ist für die Fertigung gebaut, für Präzision gebaut, für IHREN Boden gebaut.
Bleiben Sie mit unserer verbesserten Plattform beim Roboterschweißen vorne. Unterstützt durch ein globales Netzwerk von Expertenpartnern, die bereit sind, Ihnen zu helfen, und ein Simulationstool, das Ihnen hilft, Ihr Setup vor der Bereitstellung zu validieren und zu optimieren.
Bringen Sie eine Schweißlösung mit dem UR8 Long-Roboter in Ihre Werkstatt, um die großen, sich wiederholenden Schweißnähte zu bewältigen. Sprechen Sie uns an!