Von der Kommissionierung bis zur Inspektion bietet UR8 Long ein präzises Handling, bei dem größere Industriearme einfach nicht passen. Der neue UR8 Long cobot vereint große Reichweite, ein kompaktes Design und unübertroffene Flexibilität in einer leistungsstarken Lösung und bietet die zukunftsfähige Automatisierung, die Sie benötigen, um an der Spitze zu bleiben.

Herausfordernde Margen. Arbeitskräftemangel. Beschleunigte Nachfrage nach Anpassung. Die Automobilindustrie steht unter ständigem Druck, den Durchsatz zu erhöhen, den Fußabdruck zu reduzieren und auf die schwankende Nachfrage zu reagieren, ohne die Produktion zu unterbrechen. Der Bedarf an flexibler, zukunftsfähiger Automatisierung war nie größer. Lernen Sie die innovative Lösung kennen. Von der Kommissionierung bis zur Inspektion kombiniert der neue kollaborative Roboter UR8 Long eine große Reichweite, kompaktes Design und kollaborative Flexibilität, um Automatisierung dort zu liefern, wo sie am meisten benötigt wird.

Mit einer Reichweite von 1750 mm, einem leichten Nettogewicht von 44.7 kg und einer kompakten Grundfläche von 204 mm bewältigt UR8 Long Aufgaben in platzbeschränkten Zellen, ohne dass Ihre Linie neu konfiguriert werden muss. Für Ingenieure im Automobilbau sorgt unsere MotionPlus-Technologie für eine reibungslose, stabile Bewegung für den Materialfluss und eine sorgfältige Inspektion. Darüber hinaus ermöglicht die externe Achskoordination eine synchronisierte Bewegung mit Schlitten, Positionierern und Drehtischen, wodurch fortschrittlichere Automatisierungskonfigurationen freigeschaltet werden. Die verbesserten Freedrive-Funktionen ermöglichen eine präzise manuelle Führung des Roboterarms mit geringer Latenz, was die Feinabstimmung der Werkzeugausrichtung, die Definition von Prüfpfaden und die Verfeinerung von Flugbahnen erleichtert - alles ohne die geschichteten Schnittstellen oder externen Bewegungswerkzeuge, die normalerweise bei herkömmlichen Robotern zu finden sind.

UR8 Long bietet die für moderne Produktionslinien erforderliche Leistung bei minimalem Integrationsaufwand und schnellerem ROI.
UR8 Long wird von einem globalen Partner-Ökosystem und einem Premium-Serviceangebot unterstützt und ist eine skalierbare Lösung, die Automobilherstellern helfen soll, mit weniger mehr zu erreichen, ohne langsamer zu werden. Mit UL 1740-konformen Sicherheitsfunktionen und einem kollaborationsbereiten Design kann es zusammen mit den Mitarbeitern eingesetzt werden, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Ergonomie der Anlage zu verbessern. Von der Bereitstellung bis zur Betriebszeit ist UR8 Long so konzipiert, dass Ihre Abläufe reibungsloser, sicherer und stärker werden.
Entwickelt, um sich schneller, weiter und freier mit Ihrer Linie zu bewegen.

Bleiben Sie mit unserer erweiterten Plattform auf dem Laufenden, die jetzt über ein leistungsstarkes Simulationstool verfügt, mit dem Sie Ihr Setup vor der Bereitstellung validieren und optimieren können. Simulieren Sie Reichweite, Geschwindigkeit und Platzierung in einer digitalen Arbeitszelle mit nur einem Klick. Jetzt mit sofort anpassbaren Vorlagen, die an Ihre individuelle Zellkonfiguration angepasst sind und Ihre Produktionspläne beschleunigen.
Sorgen Sie für eine zukunftssichere Automatisierung, um im sich ständig verändernden und hart umkämpften Automobilsektor die Nase vorn zu haben. Sprechen Sie uns an!