• UR3-robot UR3-robot
  • UR5-robot UR5-robot
  • UR10-robot UR10-robot
  • UR-robotternes fordele UR-robotternes fordele
  • Hjælp mig med at vælge Hjælp mig med at vælge

Hjælp mig med at vælge den rigtige robot: UR3, UR5 eller UR10?

Alle Universal Robots' modeller er meget fleksible og lette, 6-aksede robotarme, som er beregnet til at arbejde inden for en lang række funktioner. De samarbejdende robotter – eller cobots – er kategoriseret efter løfteevne. De forskellige modeller har også forskellig rækkevidde, vægt og footprint.

  UR3-robotarm
UR5-robotarm
UR10-robotarm
Arbejdsradius 500 mm/19,7 ins 850 mm/33,5 ins  1.300 mm/51,2 ins
Løfteevne 3 kg/6,6 lbs
5 kg/11 lbs 10 kg/22 lbs
Vægt 11 kg/24,3 lbs
18,4 kg/40,6 lbs 28,9 kg/63,7 lbs
Footprint 128 mm/4,6 ins
149 mm/5,9 ins 190 mm/7,5 ins

Hvad er dine fremtidige robotbehov?

Du har måske kun brug for en vis rækkevidde og løfteevne i dag, men med den fleksibilitet, du får med en UR-robot, vil du være i stand til at automatisere meget mere i fremtiden. Så selvom en mindre robots rækkevidde og løfteevne måske opfylder de aktuelle behov, synes mange af vores kunder, at en større model giver en bedre fleksibilitet på langt sigt. Alle UR-robotarme er nemme at flytte rundt og sætte op til nye processer og ændret produktion. De er hurtige og nemme at programmere, og programmerne kan gemmes og tilgås igen til senere brug.

Hvor kan du montere dine robotarme?

Ca. 80 % af alle UR-robotter verden over arbejder uden dyre og pladskrævende sikkerhedsafskærmninger efter en indledende risikovurdering. Derfor er de nemme at implementere stort set overalt i produktionen. Vores mobile, lette, pladsbesparende robotter kan ofte passe ind i arbejdsceller og produktionslinjer, hvor der ikke er plads til traditionelle robotter. Og de kan flyttes og omprogrammeres lige så tit, der er brug for det.

Kan robotten samarbejde med mennesker?

Universal Robots er både beregnet til at arbejde tæt sammen med mennesker og alene. For at øge sikkerheden kan tredje generation af vores robotter arbejde i reduceret mode, når en person kommer ind i robottens arbejdsområde, og vende tilbage til fuld hastighed, når personen forlader området. I andre opsætninger kan robotten køre med fuld hastighed inde i en CNC-maskine og med nedsat hastighed, når den er udenfor. Otte sikkerhedsfunktioner overvåges af vores patenterede sikkerhedssystem: Leddenes position og hastighed, TCP-position, retning, hastighed og kraft samt robottens momentum og styrke. Disse indstillinger kan kun ændres i et område af softwaren, der er beskyttet med password.

Vil du tilslutte din robot til perifert udstyr og eksterne maskiner?

Alle vores robotter bruger nøjagtige absolutte enkodere, som forenkler integrationen med perifert udstyr og eksterne maskiner. 16 ekstra digitale I/O'er gør det nemt at konfigurere og tilslutte modellerne. Læs mere på vores side om cases, der viser, hvor fleksible vores robotter er.

Se hvordan robotterne virker

Se, hvad de samarbejdende robotter kan, hvor nemt det er at programmere dem, og hvor fleksible de er. Din lokale forhandler kommer gerne ud i din virksomhed og demonstrerer robotterne. Ring til din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

Find forhandler