De nye e-series cobots sætter nye standarder for kollaborativ automatisering. Den nye produktlinje blev lanceret på automatica 2018-messen i münchen. Med e-series forfines cobot-teknologien yderligere og tilbyder flere anvendelsesområder, nemmere programmering og hurtigere implementering. Desuden opfylder e-series de seneste iso-sikkerhedsstandarder.
e-Series er et teknologisk fremskridt med endnu flere anvendelsesområder og en programmering, der er hurtigere end nogensinde før.
En nydesignet, intuitiv og trykfølsom brugergrænseflade forenkler anvendelsen og programmeringsflowet. Det reducerer programmeringen til nogle få klik på et nyt letvægtspanel med widescreen. Dermed kan endnu flere virksomheder få glæde af teknologien.
- "Vores e-Series-platform gør robotterne stærkere, endnu nemmere at anvende og mere tilgængelige for alle. e-Series udspringer af vores mangeårige erfaring som markedsleder og vores løbende indsats for forbedringer. Teknologien bag e-Series vil sammen med vores unikke Universal Robots+ økosystem gøre betjeningen nemmere og mere fleksibel for brugerne og samtidig booste deres produktion.‘e’ i e-Series står for Evolution og samtidig understreger det vores overordnede vision og produktfilosofi," siger CEO Jürgen von Hollen, Universal Robots.
Slutbrugerfordele
Den indbyggede, den værktøjsbaserede Force/Torque sensor giver e-Series den ekstra præcision og følsomhed, der er nødvendig for, at den kan tilpasses endnu flere anvendelsesområder.
17 sikkerhedsfunktioner, herunder standsningstid og -afstand, som kan tilpasses individuelt, gør også samarbejdende automatisering nemmere end nogensinde før. Alle disse funktioner er certificeret af TÜV Nord, og de overholder standarderne for maskinsikkerhed EN ISO 13849-1 og EN ISO 10218-1 (Kat. 3 PLd) vedrørende samarbejde mellem menneske og robot.
Den seneste software-feature gør det lettere at programmere værktøj eller gribere, der monteres på robot-armens håndled. Dermed reduceres tid og kompleksitet ved integration af en cobot på produktionslinjen.
Den nye produktlinje blev lanceret på Automatica 2018-messen i München og kan bestilles fra August.