Brancher

Reducerer omkostningerne. Øger effektiviteten. Optimerer produktionen. Forbedrer kvaliteten. Øger omsætningen.

Brancher
At øge din produktivitet i dit metal og maskinbearbejdning branche med robotarm

At øge din produktivitet i dit metal og maskinbearbejdning branche med robotarm

Automatisering øger værktøjets og delenes præcision


Maskinværktøj og -dele med en nøjagtighed på 0,1 mm – hver gang. Omstil hurtigt produktionslinjerne til nye produkter med UR's hurtige og fleksible tilpasning. Tilfør værdi til din virksomhed med en samarbejdende robotarm, der betaler for sig selv.

Ved at anvende en industrirobot til at færdiggøre metal- og bearbejdningsopgaver kan du øge produktiviteten, samtidig med at du reducerer produktionstiden. UR's fleksibilitet gør det muligt at bruge robotten på tværs af produktionen efter behov.

Reducer risikoen for skader hos medarbejderne, samtidig med at præcisionen øges ved at bruge en robot til at udføre komplekse opgaver, der kræver, at der arbejdes tæt på farlige maskiner.

Se vores cases herunder, eller kontakt din lokale forhandler for mere information og for at finde ud af, hvilken robot der er den rigtige til at automatisere dine opgaver.