Et selskab, der har nydt godt af sin installation af cobots, er Atria Scandinavia, som er en af Nordeuropas førende producenter indenfor vegetarisk mad og gourmetmad til dagligvareområdet. Traditionelle automatiseringssystemer forårsager timelang nedetid og kræver support udefra. Atria Scandinavia installerede i første omgang tre UR5-cobots – til mærkning, emballering, karton-foldning og palletering. De havde brug for en automatisering, der kunne programmeres af eksisterende medarbejdere uden forudgående erfaring samt supporteres internt for at minimere nedetid.
De havde også et par andre meget specifikke anmodninger, hvorfor de så på flere andre løsninger, før de valgte Universal Robots. Disse omfattede:
Automatisering af tre produktionslinjer, som hver især emballerede 228 artikler i timen.
En løsning, der kunne fungere side om side med medarbejderne uden påkrævet sikkerhedsafskærmning.
Arbejdet med robotteknologien måtte ikke kræve forudgående erfaring.
Nu hvor de har automatiseret, går Atria aldrig tilbage. Faktisk har de planer om at udskifte deres traditionelle, afskærmede emballeringsmaskiner med cobots. Og nu hvor de har gennemført de første cobot-installationer, vil de næste være endnu hurtigere – sandsynligvis blot af et par ugers varighed.
Hos Cascina Italia SpA i Italien er en UR5-cobot blevet udstyret med en pneumatisk griber, der skånsomt opsamler og placerer bakker med æg og fylder bølgepapkasser med op til ni lag.
Udover at eliminere manuel indfødning, har ægleverandøren registreret en kapacitetsforøgelse fra 150 kasser per time til 300 kasser per time. Dette kapacitetsløft firedobles, idet Cascina har fire fyldningslinjer, der hver især er udstyret med en UR5, som kører ved en hastighed på ca. 10 cyklusser per minut. Tre fleksible linjer håndterer kasser, der indeholder 96, 144 eller 192 æg. Den fjerde linje er dedikeret til en større kasse, der indeholder omkring 1.400 æg.
En anden fødevareproducent, der nu implementerer cobots, er Nortura, som er et landbrugskooperativ ejet af 31.000 landmænd i Norge, der producerer næsten en halv million pund forarbejdet og tørret kød om året. Virksomheden havde brug for et kontinuerligt palleteringssystem, der kunne køre med minimalt tilsyn, mens den samtidig havde brug for at være i stand til at bruge pladsen til andre processer, hvis der ikke var en palle på plads. De monterede robotten på en smal stander, der kun fylder en halv kvadratmeter. Når der ikke er en palle på plads, er rummet helt frit. Når en palle placeres på gulvet, ser sensorsystemet i loftet det automatisk, og robotten begynder palleteringen af sig selv.