• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • Výhody robotů UR Výhody robotů UR
  • Pomozte mi vybrat Pomozte mi vybrat
  • Ur Work Icon Radius
    Dosah
    850 mm / 33,5 in
  • Ur Work Icon Weight
    Manipulační zatížení
    5 kg / 11 lbs
Robot UR5

- Automatizace úkolů do 5 kg (11 lbs)

- Dosah max. 850 mm (33,5 in)

- Rychlá návratnost investice

Lehký a flexibilní robot Universal Robots UR5 umožňuje automatizovat opakované a nebezpečné úkoly se zatížením do 5 kg. Pro UR5 se perfektně hodí kooperativní procesy s nízkou hmotností, např. odebírání, ukládání a testování.

S pracovním dosahem až 850 mm má UR5 vše nablízku a poskytuje tak vašim zaměstnancům čas na to, aby přidali hodnotu v jiných fázích výroby.

Universal Robots UR5 se snadno programuje, nabízí rychlé nastavení, je kooperativní a bezpečný a jako ostatní naši kooperativní roboti nabízí jednu z nejrychlejších návratností investice v odvětví. Více o výhodách robotů UR se můžete dočíst na stránce Proč roboti.

Najít distributora

Technické specifikace

Stáhněte si technické specifikace pro UR5.

pdf
Technické specifikace UR 5

Stáhnout PDF

Stáhnout brožuru

Kliknutím si můžete stáhnout naši brožuru.

pdf
Brožura UR 5

Stáhnout PDF

Certifikát

Kliknutím si můžete stáhnout certifikát TÜV pro UR5.

pdf
Certifikát TÜV NORD

Stáhnout PDF

jpg
Certifikát TÜV SÜD

Stáhnout JEPG

Najít distributora

Klikněte zde