• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • Výhody robotů UR Výhody robotů UR
  • Pomozte mi vybrat Pomozte mi vybrat
  • Ur Work Icon Radius
    Dosah
    500 mm / 19,7 in
  • Ur Work Icon Weight
    Manipulační zatížení
    3 kg / 6,6 lbs
Robot UR3

- Automatizace úkolů do 3 kg

- Dosah max. 500 mm

Vysoce flexibilní robot Universal Robots UR3 zaručuje vysokou přesnost a správnost fungování pro menší výrobní prostředí. UR3 dokáže zvládat zatížení až 3 kg, což se hodí pro vědecké, farmaceutické, zemědělské, elektronické a technologické provozy. K pracím, ve kterých UR3 exceluje, patří: montáž malých objektů, lepení, šroubování, ovládání nástrojů, pájení a natírání.

S konstrukcí pro kompaktní prostředí má UR3 dosah 500 mm – to umožňuje používat ho ve stísněných prostorech a prakticky v každém průmyslovém prostředí. UR3 má dále na posledním kloubu zařízení InfiniteSpin™, které umožňuje provádět šroubovací práce bez přidání dalšího vybavení.

Universal Robots UR3 se snadno programuje, nabízí rychlé nastavení, je kooperativní a bezpečný a jako ostatní naši kooperativní roboti nabízí jednu z nejrychlejších návratností investice v odvětví. Více o výhodách robotů UR se můžete dočíst na stránce Proč roboti.

Věděli jste to?
Robot UR3 je zkonstruován stejnou osvědčenou technologií jako naše modely UR5 a UR10.

Technické specifikace

Stáhněte si technické specifikace pro UR3.

pdf
Technické specifikace UR3

Stáhnout PDF

Stáhnout brožuru

Kliknutím si můžete stáhnout naši brožuru.

pdf
Brožura UR 3

Stáhnout PDF

Certifikát

Kliknutím si můžete stáhnout certifikát pro UR3.

pdf
Certifikát TÜV NORD

Stáhnout PDF

jpg
Certifikát TÜV SÜD

Stáhnout JEPG

Najít distributora

Klikněte zde