• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • Výhody robotů UR Výhody robotů UR
  • Pomozte mi vybrat Pomozte mi vybrat
  • Ur Work Icon Radius
    Dosah
    1300 mm / 51,2 in
  • Ur Work Icon Weight
    Manipulační zatížení
    10 kg / 22 lbs
Robot UR10

- Automatizace úkolů do 10 kg (22 lbs)

- Dosah max. 1 300 mm (51 in)

- Rychlá návratnost investice

Universal Robots UR10 je náš největší průmyslový robot, určený pro větší úkoly, kde hraje důležitou roli přesnost a spolehlivost. Automatizace procesů a prací o hmotnosti do 10 kg.

Pro UR10 se dobře hodí kooperativní procesy s vyšší hmotnosti, např.: balení, paletizace, montáž nebo odebírání a ukládání. A s dosahem až 1 300 mm je robot UR10 efektivnější při pracích ve větším prostoru. To může ušetřit čas na výrobních linkách, kde je důležitým faktorem vzdálenost.

Universal Robots UR10 se snadno programuje, nabízí rychlé nastavení, je kooperativní a bezpečný a jako ostatní naši kooperativní roboti nabízí jednu z nejrychlejších návratností investice v odvětví. Více o výhodách robotů UR se můžete dočíst na stránce Proč roboti.

Technické specifikace

Stáhněte si technické specifikace pro UR10.

pdf
Technické specifikace UR 10

Stáhnout PDF

Stáhnout brožuru

Kliknutím si můžete stáhnout naši brožuru.

pdf
Brožura UR 10

Stáhnout PDF

Certifikát

Kliknutím si můžete stáhnout certifikát TÜV pro UR10.

pdf
Uživatelský návod UR 10

Stáhnout PDF

pdf
Certifikát TÜV NORD

Stáhnout PDF

jpg
Certifikát TÜV SÜD

Stáhnout JEPG

Najít distributora

Klikněte zde