Precisa de mais informações? Acesse Universal Robots

--

UR8 Longo

Projetado para soldadores

Longo alcance. Pegada pequena. Sem compromisso.

Um robô colaborativo resistente construído para soldadores. Com um braço longo e um pulso compacto, ele se encaixa em espaços apertados, chega mais longe onde os outros não podem e rastreia caminhos de solda com o mesmo controle que você traz para a tocha. O UR8 Long é um robô de soldagem pronto para uso que é rápido de configurar, oferecendo o alcance e o desempenho necessários para soldagem de alta qualidade. Seu peso mais leve permite um manuseio mais fácil, trocas de ferramentas mais seguras e movimentos mais rápidos e precisos.

Espaço reservado

Longo alcance. Programação intuitiva guiada à mão. Grande impacto.

Grandes soldas exigem mais. Eles exigem alcance. Estabilidade. Precisão. E uma ferramenta que não vacila quando o trabalho fica difícil. Em uma indústria que enfrenta uma escassez de soldadores qualificados e uma crescente demanda por soldas de alta qualidade e repetíveis, o UR8 Long foi construído para resolver sem comprometer os padrões. Ele é projetado para aplicações de soldagem que exigem alcance, precisão e confiabilidade — manuseio de costuras longas, peças complexas e passes repetitivos com consistência e controle.

Espaço reservado

O melhor robô de soldagem

Seu alcance estendido de 1750 mm e pegada compacta de 204 mm o tornam ideal para configurações confinadas. O peso líquido leve de 44.7 kg e o pulso pequeno proporcionam flexibilidade excepcional para acesso à soldagem e posicionamento da tocha — crítico em células de soldagem com espaço limitado.

Ao contrário dos braços robóticos tradicionais, o UR8 Long é um robô pronto para soldar que é rápido de implantar, oferecendo o alcance e o desempenho necessários para soldar com excelência, com significativamente menos peso para facilitar o manuseio, trocas mais seguras e movimento mais rápido e ágil. Sua massa mais leve também o torna ideal para montagem em pórticos, trilhos ou suspensos, onde os eixos externos podem operar com mais eficiência.

Fácil de programar e ensinar, ajuda a reduzir a tensão repetitiva, facilita a dependência de especialistas difíceis de contratar e atrai novos talentos que muitas vezes são mais motivados a operar um robô do que realizar soldagem manual.

Espaço reservado

Capacidades avançadas. Impacto no mundo real.

Com nossa inovadora tecnologia avançada MotionPlus combinada com controle preciso da tocha, o UR8 Long oferece caminhos mais suaves, menos reposicionamento e qualidade repetível em todas as corridas. Isso significa soldas mais limpas, melhor colocação de talões e menos retificação e retrabalho, resultando em economia de tempo e de consumíveis. Nossos recursos aprimorados do Freedrive tornam a programação lead-to-teach ainda mais intuitiva, permitindo que soldadores e técnicos guiem manualmente o braço para uma configuração rápida e ergonômica, mesmo em peças complexas. UR8 Longa escala sem esforço com sua carga de trabalho - esteja você padronizando longas tiragens ou se adaptando à produção de alto mix e baixo volume. Um cobot. Vários pagamentos. Construído para soldadores.

Acelerando o seu sucesso

Fique à frente na soldagem robótica com nossa plataforma. Com o apoio de uma rede global de parceiros especializados prontos para o ajudar e uma ferramenta de simulação que o ajuda a validar e otimizar a sua configuração antes da implementação.

Obtenha o melhor robô de soldagem

Traga uma solução de soldagem alimentada pelo robô UR8 Long para sua oficina para lidar com as soldas grandes e repetitivas. Fale com a gente!