Articles Download Safety & Security Forum myUR Go to Main Site

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 8993 8989
sales@universal-robots.com

 
  • Articles
  • Download
  • Safety & Security
  • Forum
  • myUR
  • Go to Main Site
  • Support
  • Articles
  • 交流转直流电源单元(PSU)用于测试OEM直流控制器

交流转直流电源单元(PSU)用于测试OEM直流控制器

列举了用于测试OEM控制器的交流转直流的PSU选择

Last modified on May 16, 2024

OEM控制箱电气规格回顾。 同样的信息可以在以下链接找到 OEM 控制盒安装指南 (第8节 OEM控制盒规格)。 

AC 版本

地产 最小 典型的 最大 单位
输入电压 90 100 - 240 264 VAC
外部电源
保险丝 (@ 90-200V)
15 - 16 A
外部电源
保险丝 (@ 200 - 265V)
8 - 16 A
输入频率 47 - 440 Hz
辅助电源 - - <1.5 W

 

 

DC 版本

地产 最小 典型的 最大 单位
输入电压 19 24 - 48 72 VDC
辅助电源 - - <7 W
外部保险丝 - - 100 A
浪涌电流 (200) - - 400 A

 

优傲机器人建议,如果坚持使用AC/DC到DC/DC设置,请使用我们自己的LCM1500W-T 48V PSU,P/N:177526。 这是用于UR5e/UR10e/UR16e的同一PSU。

如果选择不使用推荐的PSU,应该注意的是,优傲机器人不承担任何责任。

此外,不应该运行一个需要比某个PSU所能提供的更多功率的程序。 如果不确定需要多少电力,请修改配置文件。通过terminal终端输入 nano .urcontrol/urcontrol.conf 在小节 [Hardware] 中。当使用36V或48V电池供应时更改 power_supply = 750 。 当24V电池供应,更改为 power_supply = 500

如果使用UR3e,那么当使用36V或以上的电池供应时,更改 power_supply = 600 。

 

 

 

logo

Product

  • UR3e Robot
  • UR5e Robot
  • UR10e Robot
  • UR16e Robot
  • UR20 Robot
  • UR+ Products

Company

  • About us
  • Contact us
  • Careers We're hiring
  • UR merchandise

Training / Resources

  • Academy
  • Technical Resources
  • Articles
  • FAQ

Insights

  • Content library
  • News centre
  • Podcast
  • Webinars & Events

Get in touch

  • Ask an Expert
  • Schedule a no-cost assessment
  • Find a distributor
  • Customer support

Connect with us

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • sales@universal-robots.com
  • US Corporate Office
  • 27-43 Wormwood St.
  • 02210 Boston, MA.
  • +1-844-GO-COBOT
  • ur.na@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2026
  • Cookie policy
  • Privacy policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • sales@universal-robots.com
  • US Corporate Office
  • 27-43 Wormwood St.
  • 02210 Boston, MA.
  • +1-844-GO-COBOT
  • ur.na@universal-robots.com

Copyright © Universal Robots 2026

Cookie policy
Privacy policy