Universal Robots gør robotter tilgængelige for alle virksomheder

Universal Robots er en robotvirksomhed, der udvikler og sælger robotarme, der let og enkelt kan automatisere og effektivisere kedelige, monotone og opslidende processer i industrien.
Dermed får produktionsafdelingen mulighed for at bruge medarbejderne der, hvor de trives, udfordres og virkelig skaber værdi.

Opgør med tunge dyre og uhåndterlige robotter

Ideen med at lave en let og relativt billig robot, der er nem at installere og programmere, opstod i 2003. Her arbejdede Kristian Kassow på en analyse af kravene til robotter i fødevarebranchen. På samme tid arbejdede Esben Østergaard og Kasper Støy med deres ph.d.-projekt om markedet for robotter. Sammen fandt de tre branchefæller frem til, at robotmarkedet er præget at tunge, dyre og uhåndterlige robotter.

Med baggrund i erfaringerne fra projekterne valgte de med hjælp fra Syddansk Innovation at stifte Universal Robots med den ambition, at robotteknologi skal være tilgængelig for alle.
I 2008 så Vækstfonden potentialet i virksomhedes robotarme og investerede sammen med Syddansk Innovation og virksomhedens ledelse ti millioner kroner i virksomheden.

Tilbagebetalingstid på ned til 6 måneder med robotarme

Hvis din virksomhed har produktionsopgaver, der med fordel kan automatiseres, kan vores støjsvage robotarm være den rigtige og enkle løsning – både økonomisk, menneskeligt og teknisk.

Robotarmen kan skræddersys til at løse din virksomheds unikke behov, og med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ned til seks måneder er robotten hurtigt tjent hjem. Den brugervenlige software til robotten gør den let at sætte i gang med at løse opgaver – lige som den er let at betjene for medarbejderne. Robotten kan samtidigt hurtigt omstilles til andre opgaver, og dermed matcher den i høj grad de fleste behov i danske industri- og produktionsvirksomheder.

Små stykserier til konkurrencedygtige priser med robotarme

Robotarmens enkle konstruktion gør risikoen for nedbrud lille, og sker det alligevel, er den let og hurtig at reparere. Universal Robots fleksible industrirobotter hjælper dig med at kunne producere små stykserier til konkurrencedygtige priser.

 
Vi tror nemlig på, at den nyeste teknologi skal være tilgængelig for alle.

 

Adm. direktør Enrico Krog Iversen