Nærmeste forhandler
Kontakt os for oplysninger om nærmeste forhandler.
Universal Robots
Svendborgvej 102
5260 Odense S
Tlf. +45 89 93 89 89
sales@universal-robots.com
CVR NR: 29 13 80 60
Forhandlere i Danmark
Fyn
Carl Hassing A/S
Hvidkærvej 43
5250 Odense SV
Tlf. +45 63 17 11 11
www.hassing.dk
Neros Automation A/S
Sivlandvænget 11A
5260 Odense S
Tlf. +45 87852010
www.nerosautomation.dk
Jylland
Armiga A/S
Kirkebyvej 4, Nors
7700 Thisted
Tlf. +45 97 98 25 18
www.armiga.dk
KSN Industri A/S
Baldersvej 2
8850 Bjerringbro
Tlf. +45 86 68 03 00
www.ksn.dk
Olsen & Strøh Automatin A/S
Værkstedsvej 10 B
6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 81 82
www.osautomation.dk
Pehama Productions A/S
Kvanløkke 1
6430 Nordborg
Tlf. +45 74 45 04 08
www.pehama.com
V.S. Automatic A/S
Ormhøjgårdsvej 15;
8700 Horsens
Tlf. +45 75 64 18 99
www.vs-automatic.dk
WESTED Industriel Automation A/S
Østre Langgade 32 C
8643 Ans By
Tlf. +45 86 87 91 22
www.wested.dk
Sjælland
Bjarne Olsen
Delhøjvej 9, Herrestrup
4571 Grevinge
TLF. +45 29 90 56 52
www.b-olsen.dk
Dansk RobotTeknik ApS
Kløvervangen 11, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf. +45 29 86 07 15
www.DanskRobotTeknik.dk
Radsted Maskinbyg ApS
Tørstemosevej 30, Radsted
4990 Sakskøbing
Tlf. + 45 54 70 52 66
www.radsted.dk
TESS Robots ApS
Langebjergvænget 6, 1
4000 Roskilde
Tlf. +45 40 18 66 31
www.tess-robots.dk
Bliv forhandler af vores robotter
Vi er ved at opbygge et netværk af seriøse og professionelle forhandlere, der kan varetage salg og distribution af vores robotter. Hvis du har lyst til at høre mere om de fordele og muligheder der er som Universal Robot forhandler, er du meget velkommen til at kontakte salgschef Thomas Visti på tv@universal-robots.com eller direktør Enrico Krog Iversen på eki@universal-robots.com.
|